Le luminaire DEL pour très grande hauteur APX procure durabilité et performance élevée pour les environnements exigeants de votre client. Avec des plages de lumens de 8 000 à 24 000 le luminaire APX peut être spécifié dans plusieurs zones exigeant un luminaire scellé comme les laboratoires, les zones de préparations alimentaires et d'autres applications industrielles. Le boîtier robuste et les options de lentilles claire ou givrée procurent un éclairage durable et efficaces qui est également confortable pour les utilisateurs. La technologie DEL procure efficacité, longue durée de vie et réduit les coûts énergétiques. La capacité additionnelle de gradation d'options de capteurs assurent encore plus d'économies d'énergie.

        Avantages

        Conçu pour résister à la corrosion
        Installation et entretien faciles

        Caractéristiques

        Luminaire étanche
        La lentille transparente en acrylique moulé par injection et à résistance élevée aux chocs est standard
        Les verrous imperdables en acier inoxydable sont inviolables
        Convient aux endroits mouillés

        Applications

        Fabrication
        Milieu scolaire
        Salles blanches
        Transformation des aliments
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit