Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Fermer les filtres Afficher les filtres
Afficher plus de filtres
Afficher moins de filtres
  • Comparer les produits
  • Puissance électrique (W)
  • Flux lumineux (lm)
  • TCP (K)
  • IES / Calcul rapide
  • Spécifications

Trier par::

      Téléchargements
      Documentation complémentaire
      Visuels
      Fichiers Photométriques / BIM

      Informations sur la famille de produits

      Le luminaire DEL pour très grande hauteur APX procure durabilité et performance élevée pour les environnements exigeants de votre client. Avec des plages de lumens de 8 000 à 24 000 le luminaire APX peut être spécifié dans plusieurs zones exigeant un luminaire scellé comme les laboratoires, les zones de préparations alimentaires et d'autres applications industrielles. Le boîtier robuste et les options de lentilles claire ou givrée procurent un éclairage durable et efficaces qui est également confortable pour les utilisateurs. La technologie DEL procure efficacité, longue durée de vie et réduit les coûts énergétiques. La capacité additionnelle de gradation d'options de capteurs assurent encore plus d'économies d'énergie.

      Avantages

      Conçu pour résister à la corrosion
      Installation et entretien faciles

      Caractéristiques

      Luminaire étanche
      La lentille transparente en acrylique moulé par injection et à résistance élevée aux chocs est standard
      Les verrous imperdables en acier inoxydable sont inviolables
      Convient aux endroits mouillés

      Applications

      Fabrication
      Milieu scolaire
      Salles blanches
      Transformation des aliments
      • Ajouter un produit
         
      • Ajouter un produit
         
      • Ajouter un produit
         
      Ajouter un produit