Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Projecteur à DEL DuraForm, grande taille, FLDL

    Projecteur DuraForm – Le choix simple qui répond à vos divers besoins

    Voir tous les 243 produits Gardco
    Projecteur à DEL DuraForm, grande taille, FLDL
    Gardco
    graphical mark used to identify DLC qualified products
    graphical mark that can be used to identify Premium classification DLC qualified products
    cULus logo
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Les projecteurs DEL DuraForm de Gardco représentent une solution de rechange homogène aux luminaires à DHI actuels. Ce luminaire est offert en trois tailles, plusieurs plages de lumens, et est doté d’un vaste éventail de distributions optiques, ce qui en fait une solution remarquable pour tous les types d’utilisations d’éclairage diffusant. Le modèle DuraForm est muni de la gamme la plus complète de contrôles disponibles qui assurent une connectivité maximale. Comprend Service Tag, la façon innovante de Signify de fournir une assistance tout au long de la vie du produit.

        Avantages

        Concevez le produit dont vous avez besoin à partir de notre vaste choix de produits
        DEL à haute efficacité, excellent rendement et gestion optimale du flux lumineux
        Gamme la plus vaste de commandes parmi les solutions connectées locales ou s’appliquant à l’ensemble du site

        Caractéristiques

        Nombreux flux lumineux offerts avec trois tailles de boîtiers pour fournir l’éclairage dont vous avez besoin
        Neuf distributions, des températures de couleur de 3 000 et 4 000 K et des accessoires adaptables de contrôle de l’éblouissement sont offerts
        Montage à étrier
        Conformité aux normes ANSI C136.32 et ServiceTag toujours inclus
        Options de contrôles qui comprennent 0-10 V, DALI, une cellule photoélectrique à bouton, un réceptacle NEMA à 7 fentes sans outil à verrouillage par rotation, sans fil, FAWS

        Applications

        Ponts, monuments, façades
        Milieu scolaire
        Alimentation et grands détaillants
        Santé
        Hospitalité
        Hôpitaux et centres de soins
        Industriel
        Infrastructures
        Paysage
        Éclairage commercial
        Fabrication
        Bâtiments municipaux
        Bureaux
        Parcs et centres commerciaux
        Ports et administrations portuaires
        Sports récréatifs
        Commerces de détail
        Écoles
        Éclairage de sécurité
        Éclairage des enseignes
        Entreprises de transports publics
        Services publics et ministères des Transports
        Entrepôts
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit