La série SlenderForm fusionne ingénierie pratique, esthétique épurée et performance exceptionnelle pour créer des luminaires au style et à la conception uniques. Offrant quatre systèmes optiques différents, cette nouvelle série de Gardco propose de puissants luminaires DEL à rendement élevé pour les plafonds et les marquises. Qu’ils soient montés sous des marquises extérieures, sur des plafonds extérieurs ou dans des stationnements intérieurs, les luminaires SlenderForm confèrent un style exquis à un environnement autrement ordinaire. Grâce à leur silhouette mince de 3 po et leurs deux entailles distinctives, ces luminaires mettent naturellement en valeur leur environnement. Toutefois, la performance est l’aspect qui permet aux luminaires SlenderForm de véritablement se démarquer. En effet, avec leurs matrices de DEL de classe 1 à rendement élevé, ces luminaires peuvent être intégrés à des espaces où un équipement de plus grandes dimensions est généralement requis. Les applications typiques comprennent les marquises extérieures, les structures à haut plafond ou qui exigent une hauteur de montage plus élevée que la moyenne, ainsi que les entrées de stationnement intérieur. La performance soutenue et la qualité sans compromis de ces luminaires reposent sur une construction durable, des dissipateurs thermiques intégrés et une peinture en poudre polyester résistante à la décoloration et à l’abrasion. Les luminaires SlenderForm incorporent une matrice de DEL de classe 1 à rendement élevé évoluée qui offre quatre distributions uniques, ce qui permet d’améliorer le flux lumineux, d’allonger la durée de vie utile par rapport aux lampes à décharge à haute intensité classiques et de maximiser les économies d’énergie. L’installation est à la fois intuitive et efficace. Il suffit de dégager le luminaire de la plaque de montage moulée, laquelle est ensuite fixée à la boîte de jonction. Le luminaire est soutenu par une attache de suspension intégrée pour faciliter le câblage avant d’être fixé solidement en place. Le montage en suspension est également possible.

        Avantages

        Performance soutenue
        Qualité sans compromis
        Longue durée de vie du système à DEL
        Flux lumineux supérieur et meilleure efficacité par rapport aux sources DHI
        Permet une installation intuitive et efficace

        Caractéristiques

        Boîtier robuste en aluminium filé
        Dissipateurs thermiques intégrés
        Classé IP65
        Quatre configurations de distribution distinctes
        Plaque de montage rapide

        Applications

        Stations-service et dépanneurs
        Garages de stationnement
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit