Spécifications
        • Spécifications SlenderForm Canopy and Recessed SFC and SFCR specification sheet, French PDF 2 B
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire de marquise ou encastré au plafond DEL à rendement élevé SlenderForm de Gardco affiche une silhouette surbaissée aux lignes élégantes et puissantes. Grâce à un profil mince de 3 po et à la performance à rendement élevé des DEL, le luminaire SlenderForm est parfait pour les applications en marquise ou pour le montage dans les plafonds extérieurs. Le luminaire SlenderForm propose aussi des solutions DEL pour les applications en stationnement intérieur qui exigent une hauteur de montage plus élevée, y compris les entrées, ainsi que les stationnements à haut plafond. La technologie DEL de Gardco est combinée à un contrôle thermique intégré supérieur pour générer un flux lumineux optimal et des économies d’énergie maximales. Les luminaires SlenderForm peuvent être dotés de la réponse au mouvement, laquelle offre un potentiel d’économie encore plus grand. Ils sont munis de matrices de DEL de classe 1 évoluées.

        Avantages

        Performance soutenue
        Qualité sans compromis
        Longue durée de vie du système à DEL
        Flux lumineux supérieur et meilleure efficacité par rapport aux sources DHI
        Permet une installation intuitive et efficace

        Caractéristiques

        Boîtier robuste en aluminium filé
        Dissipateurs thermiques intégrés
        Classé IP65
        Quatre configurations de distribution distinctes
        Plaque de montage rapide

        Applications

        Stations-service et dépanneurs
        Garages de stationnement
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit