Suggestions

    EcoSwap (Engin lumineux DEL)

    EcoSwap – procure économie d'énergie et longévité de l'infrastructure d'éclairage

    Voir tous les 2 produits Lumec
    EcoSwap (Engin lumineux DEL)
    Lumec
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
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        EcoSwap est un engin DEL conçu spécialement pour les projets de conversion de luminaires extérieurs Lumec existants, pour une meilleure performance et une plus grande longévité des installations. EcoSwap vous permet de moderniser vos infrastructures d’éclairage en passant à la technologie DEL, sans devoir tout remplacer. C’est le premier et le seul engin lumineux qui offre l’analyse thermique du luminaire, effectuée à l’intérieur du luminaire, ce qui assure la performance et la longévité de l’engin lumineux DEL. Dans le cadre de projets de réaménagement, EcoSwap offre le flux lumineux (lumens) le plus élevé par watt sur le marché.

        Avantages

        Conversion simple et rapide
        Permet de conserver l'infrastructure d'éclairage actuelle
        Durée de vie jusqu'à 100 000 heures
        Économie d'énergie excédant 60 %
        Durable et écologique

        Caractéristiques

        Installation sans outils
        Compatible avec plusieurs luminaires Philips
        Gestion thermique optimale
        Idéal pour une variété de globes

        Applications

        Ponts, monuments, façades
        Route et Rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit