Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Encastrés multiples à DEL OmniSpot

    Un cadre, un luminaire, plusieurs avantages. Technologie AccuRender à IRC de 90 maintenant intégrée : éclairage de qualité spécifiée avec recettes lumineuses de couleurs à DEL

    Voir tous les 26 produits Lightolier
    Encastrés multiples à DEL OmniSpot
    Lightolier
    Color Rendering Icon
    Energy Star
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Nos encastrés multiples à DEL OmniSpot de Lightolier améliorés sont maintenant offerts avec la technologie AccuRender de Signify offrant un IRC de 90 hautement efficace. Ils sont conçus pour satisfaire facilement aux spécifications et s’installer rapidement. Même les changements de dernière minute apportés à la configuration de l’éclairage ne seront pas une perte de temps. Parce que… le temps, c’est de l’argent.

        Avantages

        Il utilise la même technologie à DEL et les mêmes réflecteurs que nos projecteurs sur rail, ce qui assure une performance constante et une uniformité esthétique dans l’espace existant.
        Augmente la flexibilité de conception d’éclairage avec optique et accessoires à champ modifiables
        Fournit une allure professionnelle profilée pour tous types de besoins
        Recettes lumineuses de couleurs à DEL : les options blanc vif, blanc et couleur de qualité supérieure sont offertes

        Caractéristiques

        Intensité lumineuse élevée au centre du faisceau de chaque tête individuelle
        L’architecture prête à l’emploi permet l’installation rapide du générateur de lumière
        Efficacité jusqu’à 100 lm/W
        Myriade de possibilités avec accessoires et réflecteurs

        Applications

        Commerces
        Mode
        Milieu hôtelier
        Bureau
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit