Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    NatureConnect Skylight Gen3

    Le NatureConnect Skylight Gen3 combine les avantages du NatureConnect Skylight avec un éclairage ambiant

    Voir tous les 6 produits Ledalite
    NatureConnect Skylight Gen3
    Spark Design Award Logo
    Interact Ready Logo (Bluetooth)
    iF Design Award 2021 Logo
    cETLus logo
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Le système d'éclairage naturel NatureConnect s'appuie sur les principes éprouvés du design biophilique pour nous reconnecter au monde extérieur. Il imite les schémas naturels de la lumière du jour en intérieur pour créer des environnements sains, stimulants et attrayants. S'appuyant sur des principes et des algorithmes optimisés issus de la nature, il crée des ambiances lumineuses riches et riches en sens, nous reconnectant aux cycles et variations constants de la nature pour des environnements intérieurs confortables et attrayants. Vous reconnectez à la nature, laissez entrer l'extérieur.

        Avantages

        Améliore le bien-être : soutient le rythme jour-nuit naturel du corps pour rester actif pendant la journée et bien se reposer la nuit
        Améliorer les performances : Rend les gens plus énergiques et stimule l'interaction et la collaboration
        Créez un environnement inspirant : améliorez l'identité de votre entreprise en créant une atmosphère dynamique, joyeuse et immersive

        Caractéristiques

        Scènes réglables pour fournir des doses de lumière mélanopique au bon moment de la journée
        L'interface utilisateur intuitive permet à l'utilisateur de choisir parmi différents rythmes de jour ou scènes lumineuses
        Une double entrée 0-10 V pour permettre le contrôle de la luminosité (pour la régulation de la lumière du jour), définir la scène ou éteindre le système
        Équilibre naturel de l'éclairage horizontal et vertical changeant au cours de la journée
        Interface utilisateur conforme au code de comportement automatisé pré-commandé

        Applications

        Bureau
        soins de santé
        Hospitalité
        Éducation
        Hôtel
        Centre de conférences
        Espaces sociaux
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit