Améliore le bien-être : soutient le rythme jour-nuit naturel du corps pour rester actif pendant la journée et bien se reposer la nuit
Améliorer les performances : Rend les gens plus énergiques et stimule l'interaction et la collaboration
Créez un environnement inspirant : améliorez l'identité de votre entreprise en créant une atmosphère dynamique, joyeuse et immersive
Caractéristiques
Scènes réglables pour fournir des doses de lumière mélanopique au bon moment de la journée
L'interface utilisateur intuitive permet à l'utilisateur de choisir parmi différents rythmes de jour ou scènes lumineuses
Une double entrée 0-10 V pour permettre le contrôle de la luminosité (pour la régulation de la lumière du jour), définir la scène ou éteindre le système
Équilibre naturel de l'éclairage horizontal et vertical changeant au cours de la journée
Interface utilisateur conforme au code de comportement automatisé pré-commandé