Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        La série rond de 6 po. de la 3è génération au DEL Calculite est le chef de file de l'industrie pour le confort visuel, un excellent éclairage uniforme au fil du temps, et la souplesse d'installation brevetée.

        Avantages

        Attrait visuel accrue grâce aux trois faisceaux disponibles pour livrer le bon rendement lumineux et la bonne distribution lumineuse
        Confort ultime de l'utilisateur grâce au degré physique de 50 et au degré réfléchi de 45, créant moins d'éblouissement
        SDCM de 2
        Éclairage uniforme et constance de la couleur
        La conception modulaire en trois pièces rend l'entretien et la mise à niveau simple et pratique
        L'installation efficace est réalisée par une technologie de connexion rapide et sans outil

        Caractéristiques

        L90 (90% maintenance des lumens)
        jusqu'à 60.000 heures. et une efficacitée aussi élevée que 115 lm / W
        Construction: la plus basse hauteur de plénum avec connecteur "plug and play" entre le châssis et le module de lumière
        Options de 3 faisceaux pour tous les ensembles de lumen
        étroit, moyen et large
        Options de gradation : gradation standard à 1% pour les 0-10, Lutron, et Dali
        Options de bodures de réflecteurs disponibles: poli, blanc ou sans bordure

        Applications

        Résidentiel
        Bureaux
        Banques
        Milieu hôtelier
        Aéroports
        Mode
        Accessoires
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit