16
LyteProfile à DEL ronde de 4 po
produits trouvés
Parcourez les
LyteProfile à DEL ronde de 4 po
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Les encastrés à DEL LyteProfile nouvelle génération de Lightolier ont été repensés afin de s’adapter aux besoins changeants des projets. Maintenant doté d’une alimentation prête à l’emploi et d’une prise de câble de contrôle, le combo réflecteur et générateur de lumière s’installe rapidement et facilement. L’architecture nouvellement conçue fait appel au même cadre que celui des gammes EasyLyte et Calculite. L’idée d’avoir un cadre commun crée un luminaire à l’épreuve du temps qui offre de la souplesse sur le chantier en ce qui concerne l’installation et l’inspection tout en réduisant au minimum l’impact de modifications de conception imprévues et en offrant une bonne palette de choix.
Avantages
Angles de défilement à 60° assurant un positionnement adéquat des éléments optiques, ce qui procure un meilleur confort visuel
Combinaison d’un générateur de lumière et d’un réflecteur qui permet une installation sans outil faisant appel à la technologie de branchement rapide
Cadre standard de 120/277 V qui simplifie la planification et l’installation
Dépannage, modifications et mises à niveau simples des produits après l’installation
Utilise le même cadre UniFrame que les gammes EasyLyte et Calculite, ce qui permet plus de 50 K configurations de produits
Caractéristiques
Options d’éclairage vers le bas et mural à réflecteur rond et carré de 4 po et de 6 po
Cinq (5) finis de réflecteur : blanc ou noir peint, transparent, transparent spéculaire, transparent à éclairage agréable ainsi que transparent à éclairage agréable et diffus
Trois (3) options de bordure offertes : blanc mat, noir mat, poli
IRC de 80; options de 2 700 K à 5 000 K
Combo composé d’un réflecteur en deux parties et d’un générateur de lumière