Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    EasyLyte flex

    Éclairage flexible pour répondre aux besoins changeants en matière d’installation, de performance et d’attrait.

    Voir tous les 2 produits Lightolier
    EasyLyte flex
    Lightolier
    Color Rendering Icon
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        La famille EasyLyte à installation polyvalente est une option idéale pour les utilisations d’éclairage commercial, notamment dans les bureaux, l’éducation, la santé et le commerce. L’installation est simplifiée par l’absence de cadre, ce qui facilite la manipulation et la commande pour les nouvelles constructions et les rénovations. L’attrait esthétique et la performance sans compromis donnent vie à l’effet architectural désiré dans l’espace.

        Avantages

        La boîte de jonction flottante est idéale pour la rénovation et la nouvelle construction
        Accurender à IRC de 90 Accurender offre un attrait de couleur haut de gamme
        Garniture à combinaison unique, générateur de lumière et boîte de jonction pour faciliter la manipulation et l’installation
        Cadres de base accessoires disponibles pour prendre en charge les nouvelles constructions selon les besoins

        Caractéristiques

        Options d’encastrés ronds à réflecteur de 4 po et de 6 po
        Plusieurs finis de réflecteur, dont blanc, transparent diffus et noir
        Combinaison unique de garniture et de générateur de lumière
        La boîte de jonction flottante permet un câblage facile pour les constructions neuves et les rénovations
        Les ressorts à lames exclusifs offrent une installation simple avec une rétention positive des garnitures

        Applications

        Bureau
        Milieu scolaire
        Santé
        Commerce
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit