Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    PureStyle IntelliHue Powercore

    Luminaire linéaire d’intérieur dissimulé de qualité supérieure avec lumières intelligentes blanches et colorées

    Voir tous les 6 produits Color Kinetics
    PureStyle IntelliHue Powercore
    Color Kinetics
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Les luminaires novateurs PureStyle Powercore apportent aux professionnels de l'éclairage un rendement élevé dans un luminaire compact et facilement dissimulable. PureStyle produit une lumière d’une qualité exceptionnellement supérieure pour une vaste gamme d’utilisations intérieures – de l’éclairage en corniche à l’éclairage mural, en passant par l’éclairage en contre-jour et plus encore. Voici quelques-uns des avantages convaincants que PureStyle apporte aux professionnels de l’éclairage ainsi qu’à leurs clients.

        Avantages

        Flux d’IRC et valeurs R9 élevés
        Gamme de températures de couleur de 2 000 K à 10 000 K
        Compact et facile à installer

        Caractéristiques

        PureStyle Powercore IntelliHue combine qualité supérieure et efficacité hors pair. Il s’agit du meilleur choix de lumière blanche de qualité supérieure, dont la couleur peut être nuancée et réglée. PureStyle Powercore IntelliHue produit un flux lumineux exceptionnel de 800 lm, et un IRC allant jusqu’à 95, en plus de valeurs R9 remarquables pouvant aller jusqu’à 84.
        Résultats imbattables : des innovations majeures, comme un agglomérat d’optique unique, permettent à PureStyle d’offrir un IRC de 95, un flux lumineux pouvant atteindre jusqu’à 800 lm, et des températures de couleur allant de 2 000 K à 10 000 K, en plus de la qualité supérieure du faisceau qui produit une lumière vive et homogène.
        Conception novatrice — Avec son format compact et sa distance de mixage extrêmement courte, PureStyle peut exceller dans des domaines dans lesquels les luminaires linéaires traditionnels ne conviennent pas. Elle est offerte avec boîtiers en aluminium de 305 mm (1 pi) et de 1 219 mm (4 pi), et dans une gamme d’angles de faisceau, qui incluent le large (100° x 100°), le moyen (30° x 60°) et l’étroit (10° x 60°). Des connecteurs s’enclenchent afin de s’assurer d’une installation de bout en bout sans que de la lumière ne s’échappe d’entre les luminaires; seulement une lumière pure et homogène.
        Lumière blanche et lumière de couleur : PureStyle combine une lumière blanche réglable et une lumière de couleur dynamique pour créer un luminaire novateur de haute performance, facile à installer et à contrôler.
        Constance de couleur supérieure — Améliore la constance de la couleur entre tous les luminaires DEL d’une famille grâce à la technologie Chromasync. Durant le processus de fabrication, un appareil de mesure de la lumière calibré crée un algorithme pour définir une gamme de couleurs commune à une famille entière de luminaires DEL. Lorsque la technologie Chromasync est activée, la constance de la couleur entre les luminaires est atteinte sans avoir à régler manuellement les points lumineux sur chaque luminaire.

        Applications

        Utilisations intérieures de l’éclairage en corniche à l’éclairage mural, en passant par l’éclairage en contre-jour et plus encore.
        Accessoires
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit