Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    PureStyle Compact Powercore, IntelliHue

    Luminaire linéaire d’intérieur compact et dissimulé de qualité supérieure avec lumières intelligentes blanches et colorées

    Voir tous les 4 produits Color Kinetics
    PureStyle Compact Powercore, IntelliHue
    Color Kinetics
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Les luminaires novateurs PureStyle Compact Powercore offrent aux professionnels de l’éclairage un rendement élevé dans un luminaire compact et facilement dissimulable. PureStyle Compact produit une lumière d’une qualité exceptionnellement supérieure pour une vaste gamme d’utilisations intérieures, de l’éclairage en corniche à l’éclairage mural, en passant par l’éclairage en contre-jour et plus encore. Voici quelques-uns des immenses avantages que PureStyle procure aux professionnels de l’éclairage ainsi qu’à leurs clients.

        Avantages

        IRC et valeurs R9 élevés
        Gamme de températures de couleur de 2 000 K à 10 000 K
        Compact et facile à installer

        Caractéristiques

        Résultats imbattables : des innovations majeures, comme un agglomérat d’optique unique, permettent à PureStyle Compact d’offrir un IRC de 96, des flux lumineux pouvant atteindre jusqu’à 480 lm, et des températures de couleur allant de 2 000 K à 10 000 K, qui produisent une lumière vive et homogène.
        Conception novatrice : avec sa taille compacte et le mélange de couleurs directement hors du luminaire, PureStyle Compact peut exceller dans des domaines dans lesquels les luminaires linéaires traditionnels ne conviennent pas. Il est offert avec boîtiers en plastique de 305 mm (1 pi) et de 1 219 mm (4 pi), dans un faisceau large standard (100° x 100°), avec un accessoire de rétrécissement du faisceau (60° x 90°) en option. Des connecteurs s’enclenchent afin de s’assurer d’une installation de bout en bout sans aucune lumière s’échappant d’entre les luminaires; seulement une lumière pure et homogène.
        Meilleure constance de la couleur : Optibin, notre processus de marque déposée d’optimisation des répartitions en catégories, garantit l’uniformité et la constance des teintes entre les lumières à DEL, les luminaires et les cycles de fabrication.
        Lumière blanche et lumière de couleur : PureStyle Compact combine une lumière blanche et une lumière de couleur dynamique réglables pour créer un luminaire novateur de haute performance, facile à installer et à contrôler.
        Valeurs R9 élevées : les valeurs R9 de PureStyle Compact peuvent atteindre 87.

        Applications

        Utilisations intérieures de l’éclairage en corniche à l’éclairage mural, en passant par l’éclairage en contre-jour et plus encore.
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit