6
HRL à DEL pour très grande hauteur
produits trouvés
Parcourez les
HRL à DEL pour très grande hauteur
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le luminaire à DEL HRL pour plafond haut est un luminaire à haut rendement de type encastré qui assure une répartition de la lumière exceptionnelle dans les zones d’usage général. Offert dans des plages de lumens avec flux lumineux élevés, le modèle HRL convient parfaitement aux hauteurs de montage plus élevées, ou aux endroits nécessitant une plus grande intensité lumineuse.
Avantages
Installation facile
Fournit un excellent flux lumineux
Réduit les coûts liés à la consommation d’énergie et à l’entretien