Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire
        • Site Web connexe Ce produit est compatible avec les commandes Dynalite. En savoir plus.
        • Site Web connexe Produit Interact Ready qui fonctionne avec l'application et le portail Interact Pro. En savoir plus!

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire Philips Day-Brite/CFI DEL FHG pour très grande hauteur est polyvalent en termes de forme et de fonction. Offert dans une vaste plage de flux lumineux et avec de nombreux accessoires, ce luminaire peut être utilisé dans plusieurs environnements différents allant des entrepôts et des installations de production aux commerces de détail.

        Avantages

        Réduisent les coûts énergétiques
        Conviennent à plusieurs utilisations
        Facilité d'installation
        Facilité d’entretien

        Caractéristiques

        Lampes à haute efficacité
        Plusieurs options de lumière
        Méthodes de montage multiples
        Options de répartition de la lumière
        Gradation de 0 à 10 V standard

        Applications

        Fabrication
        Entrepôts
        Stockage
        Centres de données
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit