• Taille du luminaire
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
        Le luminaire encastré Arioso DEL de Day-Brite/CFI offre une efficacité normative sans compromis en matière d’esthétique. Ce luminaire combine les plateformes d’éclairage DEL polyvalentes de pointe et de renommée mondiale avec les systèmes optiques Arioso éprouvés.

        Avantages

        Idéal pour éclairage de zones à usage général à l’intérieur
        La lentille fournit une lumière douce, équilibrée, directe et refléchie

        Caractéristiques

        Fournit jusqu’à 398 lm à 4 W
        IRC de +80 et excellente constance de couleurs
        Les DEL à haute efficacité ont une durée de vie minimale de 5 heures
        Option de gradation disponible

        Applications

        Bureau
        Banques
        Milieu hôtelier
        Mode
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit