Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    DEL pour luminaire linéaire sélectionnable (DSRT)

    Mince, robuste et sélectionnable

    Voir tous les 6 produits Day-Brite CFI
    DEL pour luminaire linéaire sélectionnable (DSRT)
    Day-Brite CFI
    DLC Premium product
    cETLus logo
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Taille du luminaire
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire linéaire sélectionnable Day-Brite/CFI DSRT est un luminaire robuste à faible éblouissement conçu pour fournir trois plages de lumens et trois TCP sélectionnables sur le terrain par taille. Disponible pour une utilisation dans des applications encastrées, suspendues et montées en surface. Idéal pour les utilisations d’éclairage général telles que les bureaux ouverts, les écoles, les établissements de santé et les commerces.

        Avantages

        Boîtier 5 VA robuste et bien construit de 3 pouces de profondeur
        Le diffuseur en polystyrène offre un confort visuel, une répartition uniforme de la lumière et un éclairage à haute efficacité
        Options de TCP et de lumens sélectionnables sur le terrain
        Versions de capteurs disponibles

        Caractéristiques

        Construction robuste
        Conception mince
        Faible éblouissement

        Applications

        Bureau
        Milieu scolaire
        Santé
        Commerce
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit