Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Série HGXL à DEL pour très grande hauteur

    HGXL – Allure traditionnelle et efficacité accrue

    Voir tous les 3 produits Day-Brite CFI
    Série HGXL à DEL pour très grande hauteur
    Day-Brite CFI
    cETLus logo
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        • Revit file HGXL Series LED High Bay - BIM Revit zip 495.2 kB
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire à DEL HGXL pour très grande hauteur est un luminaire à haut rendement qui assure une répartition de la lumière exceptionnelle dans les zones d’usage général. Offert dans des plages de lumens avec flux lumineux élevés, il se fixe parfaitement dans des hauteurs plus élevées, ou dans des endroits nécessitant une plus grande intensité lumineuse.

        Avantages

        Réduit les coûts liés à la consommation d’énergie et à l’entretien
        Installation facile
        Fournit un excellent flux lumineux

        Caractéristiques

        Gradation standard 0-10V
        Choix varié de flux lumineux
        Boîtier adéquat et forme traditionnelle

        Applications

        Fabrication
        Commerce
        Milieu scolaire
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit