Parcourez les
Flex Micro 3e génération, RVB
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Flex Micro 3e génération, RVB est un rang multifonctionnel à haute intensité de 50 nœuds DEL tout en couleurs pour générer des effets extraordinaires sans les contraintes de taille ou de forme de luminaire. Flex Micro 3e génération offre motifs et vidéo sur presque n’importe quelle surface intérieure ou extérieure, comme les plafonds, les planchers, les objets en trois dimensions, les sculptures, et plus. Sa petite taille de nœud permet une installation dans des espaces plus étroits que les plus grands rangs de iColor Flex LMX 2e génération.
Avantages
Bandes flexibles s’adaptant à presque toutes les architectures
Flexibilité inégalée pour personnaliser le nombre et l’espacement de nœuds
Deux fois la luminosité de la génération précédente, à une puissance équivalente
Caractéristiques
Prend en charge les affichages vidéo rentables : forme souple offrant un contrôle d’éclairage maximal à 25 W par rang, permet des installations d’éclairage uniques.
Choix varié de lentilles : les lentilles transparentes en forme de dôme et les lentilles en forme de dôme translucides sont standards. Des lentilles transparentes plates et des lentilles translucides plates sont aussi offertes.
Montage adaptable : les rangs peuvent être montés directement sur une surface, comme les circuits traditionnels d’éclairage.
Contrôles de pointe dans l’industrie : fonctionnent parfaitement avec l’ensemble des contrôleurs de la série Color Kinetics, y compris le Video System Manager Pro, le Light System Manager et le iPlayer 3, de même qu’avec des contrôleurs tiers.
Applications
Éclairage d’ambiance direct RVB
Affichage vidéo basse résolution
Éclairage de corniche/d’accentuation en extérieur discret RVB