Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Luminaire RoadFocus DEL à faible éblouissement de type cobra -Petit (RFS -RG)

    Contrôlé, agréable, captivant

    Voir tous les 66 produits Lumec
    Luminaire RoadFocus DEL à faible éblouissement de type cobra -Petit (RFS -RG)
    Lumec
    Zhaga D4i certified logo

    Luminaire RoadFocus DEL à faible éblouissement de type cobra -Petit (RFS -RG)
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
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Les luminaires RoadFocus à DEL à faible éblouissement offrent les avantages de la technologie à DEL, notamment les économies d’énergie et des coûts d’entretien moindres, tout en conservant la conception familière de type Cobra. Bien que les luminaires RoadFocus actuels offrent une uniformité et un rendement excellents, nous sommes conscients que certaines conditions et certains clients souhaitent avoir encore plus d’options de contrôle de « l’éblouissement ». Le passage à l’éclairage à DEL écoénergétique des routes et rues a entraîné chez certains clients une perception d’augmentation de l’éblouissement et de la luminosité. Notre solution à faible éblouissement réduit au minimum la perception d’éblouissement et de luminosité associée à la technologie à DEL sans sacrifier le rendement requis pour les utilisations optimales dans le domaine routier. En fournissant une solution assurant une luminosité plus uniforme des surfaces, nous améliorons l’expérience visuelle. De plus, notre solution augmente l’efficacité globale du luminaire tout en offrant un rendement supérieur. Elle est offerte en trois tailles (petit, moyen et grand) avec un modèle de distribution de type 2/3M et une gamme complète de plages de lumens.

        Avantages

        Fournit un éclairage uniforme à faible éblouissement
        Efficacité supérieure, coût énergétique moins élevé
        Intégration sans problème dans des installations existantes ou nouvelles
        Comprend Service Tag, la façon innovante de Signify de fournir une assistance tout au long de la vie du produit.
        Solutions d’éclairage connecté pouvant être mises à niveau sur place

        Caractéristiques

        Conformité aux normes internationales en matière de pollution lumineuse
        Gamme complète de plages de lumens et de puissances électriques
        Offert dans trois tailles de boîtier : petit, moyen et grand
        Zéro éclairage orienté vers le haut
        Générateur de lumière à IP66
        Gamme la plus vaste de solutions de contrôles offerte

        Applications

        Route et Rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit