Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Petite applique murale en forme prismique à DEL GeoForm GWS

    Possibilités illimitées, résultats exceptionnels

    Voir tous les 80 produits Gardco
    Petite applique murale en forme prismique à DEL GeoForm GWS
    Gardco
    graphical mark used to identify DLC qualified products
    graphical mark that can be used to identify Premium classification DLC qualified products
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
        La petite applique murale en forme prismique à DEL Geoform GWS présente une conception géométrique compacte qui complétera une vaste gamme de styles architecturaux. La petite applique murale en forme prismique GeoForm est dotée d’optiques spécialisées très efficaces qui équilibrent un faible éblouissement et d’excellentes performances. Les répartitions optiques de types 2, 3 et 4 sont disponibles jusqu’à 5 500 lumens. Une option de lentille diffuse est également disponible pour les utilisations au-dessus de la porte. L’option de batterie de secours d’urgence fournit un éclairage du chemin d’accès. Plusieurs options de contrôle, y compris Interact Pro sans fil pour l’extérieur, accroissent encore davantage les économies d’énergie.

        Avantages

        Conceptions géométriques modernes et compactes pour compléter l’architecture.
        Fournit jusqu’à 178 lumens par watt pour des économies d’énergie importantes.
        Léger pour une installation facile.
        La caractéristique Service Tag fournit une assistance tout au long de la durée de vie du produit.

        Caractéristiques

        Forme prismique disponible en deux tailles : petite et moyenne.
        Des répartitions optiques de type 2, 3 et 4 sont disponibles.
        Les optiques de précision plus offrent un excellent éclairage du chemin.
        Une option de lentille diffuse est également disponible pour les utilisations au-dessus de la porte.
        Flux lumineux allant de 1 500 lumens à 6 000 lumens.
        Options de contrôle disponibles pour des économies d’énergie supplémentaires.
        Option de batterie de secours d’urgence pour l’éclairage du chemin d’accès.

        Applications

        Aéroports
        Milieu scolaire
        Sortie et urgence
        Santé
        Milieu hôtelier
        Commerce
        Écoles
        Voies piétonnières
        Entrepôts
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit