Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Petite applique murale cylindrique GeoForm GCS à LED

    Possibilités illimitées, résultats exceptionnels

    Voir tous les 60 produits Gardco
    Petite applique murale cylindrique GeoForm GCS à LED
    Gardco
    graphical mark that can be used to identify Premium classification DLC qualified products
    graphical mark used to identify DLC qualified products
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Les appliques murales à LED GeoForm offrent six formes de luminaires distinctes à associer aux bâtiments grands et petits, modernes ou traditionnels. Conçues autour de la dernière technologie LED, ces appliques sont de petite taille et présentent une esthétique diurne minimaliste. La nuit, les appliques GeoForm combinent le meilleur éclairage de chemin de sa catégorie avec des optiques spécialisées pour mettre en valeur n’importe quelle façade.

        Avantages

        Conceptions géométriques modernes et compactes pour compléter l’architecture.
        Deux moteurs d’éclairage disponibles pour fournir un excellent éclairage de chemins ou de façades
        Fournit jusqu’à 178 lumens par watt pour des économies d’énergie importantes.
        Léger pour une installation facile.
        La caractéristique Service Tag fournit une assistance tout au long de la durée de vie du produit.

        Caractéristiques

        Forme cylindrique disponible en deux tailles : petite et moyenne.
        Les optiques de précision plus offrent un excellent éclairage du chemin.
        Une option de lentille diffuse est également disponible pour les utilisations au-dessus de la porte.
        Flux lumineux allant de 1 500 lumens à 6 000 lumens.
        Options de contrôle disponibles pour des économies d’énergie supplémentaires.
        Option de batterie de secours d’urgence pour l’éclairage du chemin d’accès.

        Applications

        Aéroports
        Milieu scolaire
        Sortie et urgence
        Santé
        Milieu hôtelier
        Commerce
        Écoles
        Voies piétonnières
        Entrepôts
        Centres de données
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit