Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Applique murale DEL PureForm PWS FWC – À retirer progressivement, utilisez l’applique murale PureForm PWS (Précision et Confort)

    La créativité et la continuité peuvent coexister

    Voir tous les 9 produits Gardco
    Applique murale DEL PureForm PWS FWC – À retirer progressivement, utilisez l’applique murale PureForm PWS (Précision et Confort)
    Gardco
    cULus logo
    Wildlife Lighting

    Applique murale DEL PureForm PWS FWC – À retirer progressivement, utilisez l’applique murale PureForm PWS (Précision et Confort)

    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        L’applique murale à DEL PureForm PWS de Gardco comprend des DEL ambre à spectre étroit et une protection spéciale, ce qui en fait une solution d’éclairage adaptée à la faune. De nombreuses options de répartition et de protection sont offertes pour obtenir un contrôle maximal. Une gamme complète d’options de contrôle permet de réaliser des économies d’énergie supplémentaires.

        Avantages

        Éclairage conçu pour les milieux naturels à l’aide de DEL à spectre étroit
        Optiques Confort et Précision offertes ce qui convient à un éventail de hauteurs de montage et de flux lumineux.

        Caractéristiques

        DEL ambre à spectre étroit (>590 nm)
        Répartitions optiques de types 2, 3 et 4

        Applications

        Enseignement
        Parcs et centres commerciaux
        Bureau
        Bâtiments municipaux
        Voies piétonnières
        Milieu hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit