Graze est un luminaire linéaire extérieur de haute performance conçu pour mettre en évidence les caractéristiques architecturales allant des textures de surface et des détails de moulage aux arcades et aux fenêtres. Graze IntelliHue utilise Philips Color Kinetics IntelliHue technology pour produire des millions de couleurs saturées, des pastels et de la lumière blanche de haute qualité, dans le même luminaire pouvant être réglé avec précision. Plusieurs longueurs de luminaires et d'angles de faisceau prennent en charge une large gamme d'applications d'éclairage de façade ou de surface. Un boîtier discret, un câblage connecté, une gamme de puissance d’entrée à portée universelle, et un fonctionnement de tension réseau directe rendent les luminaires Graze faciles à installer et à utiliser.
Avantages
Disponible en quatre longueurs standards (1 pi, 2 pi, 3 pi, et 4 pi), et cinq angles de faisceau standards de 9° x 9°, 10° x 60°, 15° x 30°, 30° x 60°, et de 60° x 30°
Des multiples canaux de sources lumineuses DEL se combinent pour produire un spectre complet d’éclairage contrôlable avec précision
Améliore la constance de couleur entre tous les luminaires DEL dans une gamme avec la technologie Chromasync
Caractéristiques
Technologie Powercore brevetée intégrée qui assure un contrôle rapide, efficace et précis de la puissance de sortie vers les luminaires directement à partir de la tension de secteur. Le Color Kinetics Data Enabler Pro fusionne la tension de secteur et le contrôle des données et envoie le tout vers les luminaires à l’aide d’un seul câble standard; l’installation en est énormément simplifiée et le coût total du système, diminué.
Graze fournit des années d’utilisation fiable dans des conditions robustes. Graze augmente encore la fiabilité avec plus de protection contre la corrosion en répondant à la norme ASTM B117 pour plus de 1 500 heures de résistance à la corrosion et à la norme ANSI C136.31-2010 avec un indice de vibration 3G, et l’élimination d’accumulation d’eau.
Fonctionne parfaitement avec la gamme complète de contrôleurs Color Kinetics, y compris Light System Manager, Video System Manager, Video System Manager Pro, iPlayer 3, Antumbra iColor Keypad et ColorDial Pro, ainsi que des contrôleurs tiers.