Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    LytePro Garage et auvent LPGC

    Votre professionnel de l’éclairage de garages et d’auvents : Offrir de la valeur et de la performance

    Voir tous les 40 produits Stonco Keene
    LytePro Garage et auvent LPGC
    Stonco Keene
    DLC Premium product
    Declare
    DLC Standard Qualified Product
    cULus
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire pour garage et auvent LytePro est une solution économique qui allie parfaitement abordabilité, qualité et rendement. Propulsé par le moteur d’éclairage SpiroGuide de pointe, le luminaire pour garage et auvent LytePro offre des performances photométriques exceptionnelles et un éclairage visuellement confortable et moins éblouissant. Améliorez le sentiment de sûreté et de sécurité des clients et profitez d’économies d’énergie avec une efficacité de pointe et de multiples options de contrôle. Le luminaire pour garage et auvent LytePro est le choix parfait : il est facile à spécifier, facile à installer et abordable. Comprend Service Tag, la façon innovante de Signify de fournir de l’aide tout au long de la vie du produit.

        Avantages

        Facile à spécifier avec une offre de produits ciblée qui comprend tout ce dont vous avez besoin et offre des délais d'exécution rapides
        Facile à installer, ce qui permet d’économiser sur les coûts de main-d’œuvre et le temps
        Abordable en tant que luminaire pour garage et auvent à prix compétitif
        Pousse la lumière dans les coins et les périmètres, favorisant un sentiment accru de sécurité à l’intérieur des garages de stationnement
        Un éclairage uniforme confortable avec un éblouissement minimal améliore l’acuité visuelle

        Caractéristiques

        Moteur d’éclairage SpiroGuide de pointe pour un éblouissement réduit, une haute illumination et une uniformité
        Option d’éclairage vers le haut blanc lumineux (translucide) avec une collerette lumineuse qui brille
        Les meilleures efficacités de leur catégorie pour les économies d’énergie, avec la classification DLC Premium v5.1 QPL
        IP66, IK10, Niveau 2 (3G) Résistant aux vibrations, homologué cULus et convient aux endroits mouillés
        Luminaire léger (~4 lb) et support de montage de surface EZ-hang
        Plusieurs commandes de gradation autonomes et en réseau, ainsi que des options d’urgence UL924

        Applications

        Aéroports
        Commercial
        Centres de données
        Milieu scolaire
        Milieu hôtelier
        Industriel
        Bureaux
        Résidentiel
        Auvents
        Bâtiments municipaux
        Stationnement
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit