• Hauteur du fût
    • Matériaux
    • Tiges du fût
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Visuels

        Informations sur la famille de produits

        Le support elliptique conique en aluminium Lumec ELW est fabriqué avec un alliage 6063-T6 et dispose d’un tenon fixe standard d’un diamètre extérieur de 2 3/8 po et d’une longueur de 6 po pour le montage de luminaire pour route. Offert en longueurs standard de 4, 6, 8, 10 et 12 pieds.

        Avantages

        Spécifier un (1A) ou deux bras (2) par pôle

        Caractéristiques

        Diamètre extérieur de 2 3/8 po et longueur de 6 po pour le montage de luminaire pour route
        Fabriqué à partir de tubes de 3,5 po et d’un alliage 6063-T6

        Applications

        Route et Rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit