Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Équipement de suspension – Bras de montage sur mât (série HFP)

    HFP1420 - ajoute une touche d'originalité à tous les projets

    Voir tous les 24 produits Hadco
    Équipement de suspension – Bras de montage sur mât (série HFP)
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Hauteur du fût
    • Matériaux
    • Tiges du fût
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Le bras double en aluminium HFP1420 permet le montage sur fût de 4 à 6 po (102 à 152 mm).

        Avantages

        Revêtement de poudre polyester thermodurcissable
        Support à double bras
        Montage en haut de mât de 4, 5 et 6 pouces
        Décoratif

        Caractéristiques

        Diamètre de 4 po, 5 po ou 6 po pour montage sur fût
        SRE de 5,00

        Applications

        Route et Rue
        Ponts, monuments, façades
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit