Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Domus LED Pendant Comfort - large (DMS55-C) - Gen2

    Procure un équilibre à votre environnement

    Voir tous les 50 produits Lumec
    Domus LED Pendant Comfort - large (DMS55-C) - Gen2
    cULus logo
    International Dark Sky Approved (IDA)
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Domus 55 est l’un des luminaires les plus polyvalents proposés par Lumec. Sa forme classique est l’un des premiers modèles d’une série de concepts pionniers de Lumec. Domus propose un design subtil et raffiné qui équilibre forme, dimension et proportion. Cette famille est maintenant disponible avec une optique Confort, offrant une solution à faible éblouissement pour les applications piétonnes. Les Domus, Domus 55 et petit Domus sont tous conçus pour se compléter et équilibrer l’éclairage de n’importe quel environnement.

        Avantages

        Les optiques Confort offrent une solution à faible éblouissement pour améliorer le confort visuel
        Luminaires polyvalents avec forme classique pour s’adapter à n’importe quel site ou projet
        Design subtil et raffiné qui équilibre la forme, les dimensions et les proportions.
        Construit à partir de matériaux de qualité supérieure pour maintenir une excellente performance dans les environnements les plus exigeants

        Caractéristiques

        Les optiques Confort réduisent l’éblouissement
        Plusieurs plages de lumens
        Systèmes d’optique de type 1, 2, 3, 4 et 5 disponibles
        Températures de couleur de 4 000 K et 3 000 K disponibles
        Multiples options de pilote et options de gradation programmée disponibles

        Applications

        Parcs et places
        Espaces publics
        Routes et espace résidentiel
        Route et rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit