Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        La conception classique et contemporaine du luminaire à DEL New Westminster de Lumec peut s’intégrer à de nombreux décors différents. Il rehausse l’architecture environnante avec élégance. Assurément classique tout en étant résolument moderne, le luminaire New Westminster sait comment créer une ambiance.

        Avantages

        Idéal pour les zones piétonnières
        Style classique et contemporain conçu pour durer
        Fonctionne avec le générateur de lumière à DEL EcoSwap de Philips qui assure longévité et économies d’énergie

        Caractéristiques

        Plusieurs plages de lumens
        Optique de types 3 et 5 offerte
        Températures de couleur de 4 000 K et 3 000 K disponibles
        Pilote pour gradation standard
        Multiples options de pilote et options de gradation programmées disponibles

        Applications

        Route et Rue
        Ponts, monuments, façades
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit