Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        La zone ronde du luminaire à DEL PureForm de Gardco présente une conception élégante et discrète qui s’intègre à tous les espaces extérieurs. La technologie ComfortEdge minimise l'éblouissement, ce qui en fait une solution d'éclairage idéale pour les zones piétonnes. En outre, le P20 est disponible avec 11 types de distribution optique de précision, ce qui garantit sa conformité à toutes les exigences d’utilisation. Avec des efficacités allant jusqu'à 205 lpw et une compatibilité Interact, les utilisateurs peuvent bénéficier de plus grandes économies d'énergie et d'un meilleur contrôle sur leur éclairage. Que vous recherchiez une solution d'éclairage élégante et moderne pour votre entreprise ou votre espace public, le Gardco PureForm P20 est le choix parfait.

        Avantages

        Conçu dans le cadre d'une famille de luminaires, le Gardco PureForm P20 présente une esthétique cohérente qui rehaussera l'apparence de n'importe quel site.
        Conception profilée et épurée qui se fond dans l’architecture
        Éclairage Interact Ready : nos dernières solutions de contrôle facilitent la gestion et améliorent encore la valeur
        Disponible à la fois en ComfortEdge et en optique de précision pour un rendement et un confort visuel exceptionnels, tout en garantissant un aspect et une sensation cohérents sur l’ensemble du site.
        Indice de protection IP66 et niveau de vibration 2 pour garantir la durabilité
        Une gamme complète d’options de contrôle permet de réaliser des économies d’énergie supplémentaires
        Options d'urgence disponibles pour l'éclairage du chemin de sortie

        Caractéristiques

        Disponible à la fois en ComfortEdge et en optique de précision pour un rendement et un confort visuel exceptionnels, tout en garantissant un aspect et une sensation cohérents sur l’ensemble du site.
        Optique de précision pour des performances d'éclairage améliorées afin de maximiser l'espacement et d'améliorer l'uniformité. Disponible en types 2, 3, 4M, 4N, 5M, 5N, 5W, BLC, Première rangée automobile et optiques d’angle LEED.

        Applications

        Milieu scolaire
        Parcs et centres commerciaux
        Bureau
        Voies piétonnières
        Milieu hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit