Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Luminaire DEL à double sélection SlimFlood

    SlimFlood DEL à double sélection - polyvalence et performance de grande valeur

    Voir tous les 14 produits Stonco Keene
    Luminaire DEL à double sélection SlimFlood
    Stonco Keene
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Les projecteurs DEL SlimFlood à double sélection offrent une valeur optimale pour une conception discrète et moderne. Polyvalents et élégants avec deux tailles différentes et une variété d’intensité au choix, les projecteurs DEL SlimFlood à double sélection offrent une flexibilité d’utilisation pour les installations au sol, au mur ou sur fût. Idéal pour l’éclairage des panneaux de signalisation, des façades d'immeubles, l’éclairage de sécurité et les utilisations d’éclairage général à l’aide de projecteurs.

        Avantages

        Gamme complète de projecteurs à DEL idéal pour éclairer les panneaux de signalisation, les façades de bâtiments ou d’autres espaces extérieurs sombres.
        Peut être monté au sol, au mur ou sur poteau.
        Les options TCP et d’intensité sélectionnables sur le terrain offrent de la flexibilité

        Caractéristiques

        Conception à profil bas de construction durable.
        Finition bronze texturée, résistante à la décoloration, avec une lentille en verre (15-150 W) et en PC (200-300 W).
        Indice de protection IP65
        Gradation 0 à 10 V
        Cellule photoélectrique intégrée (15-150 W uniquement)
        Cellule photoélectrique externe en option séparée (205-300 W uniquement)
        Tension 120-347 V
        3 options TCP sélectionnables sur le terrain (3 000 K, 4 000 K, 5 000 K)
        3 options d’intensité sélectionnables sur le terrain par taille

        Applications

        Ponts, monuments, façades
        Milieu scolaire
        Bâtiments municipaux
        Parcs et centres commerciaux
        Éclairage de sécurité
        Éclairage des enseignes
        Voies piétonnières
        Hôpitaux et centres de soins
        Bureau
        Entrepôts
        Banques
        Alimentation et grands détaillants
        Milieu hôtelier
        Stations-service et dépanneurs
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit