3
ReachElite High Punch Powercore 2e génération, RVBB
produits trouvés
Parcourez les
ReachElite High Punch Powercore 2e génération, RVBB
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
ReachElite est un luminaire d’extérieur à longue portée de qualité supérieure conçu pour l’éclairage de structures extérieures de grande envergure comme des ponts, des façades, des monuments et des gratte-ciel. Assez puissant pour atteindre des cibles de plus de 418 m (1 373 pi) de distance avec le luminaire de 300 W, ReachElite élève la barre de la gestion optique, du rendement et de la qualité du faisceau dans l’éclairage à DEL. Ce qui différencie ReachElite de la concurrence, c’est l’efficacité d’utilisation, sa grande puissance et son adaptabilité. ReachElite fournit une lumière blanche et colorée de haute qualité exactement là où vous le souhaitez. Avec un angle de faisceau de base de 3°, ReachElite introduit un nouveau niveau de précision et de puissance sur le marché de l’éclairage extérieur à DEL de qualité supérieure.
Avantages
Excelle dans une large gamme d’utilisations d’éclairage, y compris l’éclairage diffusant, l’éclairage par projecteur, l’éclairage rasant et l’éclairage mural.
L’angle de faisceau de base de 3° permet à la lumière d’atteindre des cibles jusqu’à 1 487 pi de distance
La technologie Chromasync améliore la constance des couleurs entre tous les luminaires DEL dans une gamme
Caractéristiques
Adaptabilité des applications - ReachElite excelle dans une large gamme d’applications d’éclairage, y compris l’éclairage diffusant, l’éclairage par projecteur, l’éclairage rasant et l’éclairage mural. Les accessoires secondaires en option combinés à une visée précise et facile apportent une flexibilité ultime au système pour personnaliser l’apparence et les performances de tout projet. Le système optique de précision permet un placement libre.
High punch - Le système optique High Punch de ReachElite permet la superposition d’une lumière précise de haute qualité. L’efficacité accrue de l’application est obtenue grâce à des sources d’éclairement élevé permettant le placement du luminaire à des distances beaucoup plus grandes des surfaces à éclairer. L’angle de faisceau de base de 3° permet à la lumière d’atteindre des cibles jusqu’à 418 m (1 373 pi) à l’aide du luminaire de 300 W, sans sacrifier l’efficacité ou la qualité de la lumière.
Flexibilité de conception—ReachElite est disponible en trois versions : 100 W, 200 W et 300 W. Chaque luminaire contient une, deux ou trois têtes de 100 W qui peuvent être orientées indépendamment l’une de l’autre. Cela permet aux concepteurs d’éclairage d’utiliser plusieurs applications et directions de faisceau dans un seul luminaire.
La technologie Chromasync améliore la constance des couleurs entre tous les luminaires à DEL dans 2SDCM et simplifie la mise en service. L’algorithme de contrôle des couleurs utilise une mesure de température active combinée aux données mesurées lors de la fabrication de chaque matrice. Lorsque Chromasync est activé, la constance des couleurs entre les luminaires est obtenue sans avoir à régler manuellement les points de couleur sur chaque luminaire.
Des accessoires flexibles installés sur le terrain pour la mise en forme du faisceau, le contrôle de l’éblouissement et le montage permettent de personnaliser facilement le projet. Choisissez parmi une gamme complète d’accessoires de haute qualité, parmi sept lentilles de diffusion différentes, un paralume, des protections contre l’éblouissement complètes et semi complètes, une protection contre les roches et un montage à raccord lisse pour tous les luminaires ReachElite. Tout en noir.
Applications
Pour façades et structures caractéristiques de grande taille