Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    ReachElite High Punch Powercore 2e génération, eW

    Projecteur d’extérieur à rendement élevé et à longue portée avec lumières blanches à température unique

    Voir tous les 6 produits Color Kinetics
    ReachElite High Punch Powercore 2e génération, eW
    Color Kinetics
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        ReachElite est un luminaire d’extérieur à longue portée de qualité supérieure conçu pour l’éclairage de structures extérieures de grande envergure comme des ponts, des façades, des monuments et des gratte-ciel. Assez puissant pour atteindre des cibles jusqu’à 564 m (1 852 pi) de distance avec le luminaire de 300 W, ReachElite élève la barre de la gestion optique, du rendement et de la qualité du faisceau dans l’éclairage à DEL. Ce qui différencie ReachElite de la concurrence, c’est l’efficacité d’utilisation, sa grande puissance et son adaptabilité. ReachElite fournit une lumière blanche de haute qualité exactement là où vous le souhaitez. Avec un angle de faisceau de base de 3°, ReachElite introduit un nouveau niveau de précision et de puissance sur le marché de l’éclairage extérieur à DEL de qualité supérieure.

        Avantages

        Excelle dans une large gamme d’utilisations d’éclairage, y compris l’éclairage diffusant, l’éclairage par projecteur, l’éclairage rasant et l’éclairage mural.
        L’angle de faisceau de base de 3° permet à la lumière d’atteindre des cibles jusqu’à 1 852 pi de distance
        La technologie Chromasync améliore la constance des couleurs entre tous les luminaires DEL dans une gamme

        Caractéristiques

        Adaptabilité des applications - ReachElite excelle dans une large gamme d’applications d’éclairage, y compris l’éclairage diffusant, l’éclairage par projecteur, l’éclairage rasant et l’éclairage mural. Les accessoires secondaires en option combinés à une visée précise et facile apportent une flexibilité ultime au système pour personnaliser l’apparence et les performances de tout projet. Le système optique de précision permet un placement libre.
        High punch - Le système optique High Punch de ReachElite permet la superposition d’une lumière précise de haute qualité. L’efficacité accrue de l’application est obtenue grâce à des sources d’éclairement élevé permettant le placement du luminaire à des distances beaucoup plus grandes des surfaces à éclairer. L’angle de faisceau de base de 3° permet à la lumière d’atteindre des cibles jusqu’à 564 m (1 852 pi) à l’aide du luminaire de 300 W, sans sacrifier l’efficacité ou la qualité de la lumière.
        Flexibilité de conception—ReachElite est disponible en trois versions : 100 W, 200 W et 300 W. Chaque luminaire contient une, deux ou trois têtes de 100 W qui peuvent être orientées indépendamment l’une de l’autre. Cela permet aux concepteurs d’éclairage d’utiliser plusieurs applications et directions de faisceau dans un seul luminaire.
        Des accessoires flexibles installés sur le terrain pour la mise en forme du faisceau, le contrôle de l’éblouissement et le montage permettent de personnaliser facilement le projet. Choisissez parmi une gamme complète d’accessoires de haute qualité, parmi sept lentilles de diffusion différentes, un paralume, des protections contre l’éblouissement complètes et semi complètes, une protection contre les roches et un montage à raccord lisse pour tous les luminaires ReachElite.
        ReachElite Powercore offre des années d’utilisation fiable dans des conditions difficiles. ReachElite augmente encore la fiabilité avec une protection accrue contre la corrosion en répondant à la norme ASTM B117 pour 1 500 heures de résistance à la corrosion et ANSI C136.31 avec un indice de vibration 5G (3G avec montage à raccord lisse) et élimination de l’accumulation d’eau sur la lentille de couverture principale et les accessoires.

        Applications

        Pour façades et structures caractéristiques de grande taille
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit