12
Burst Powercore 3e génération, eW
produits trouvés
Parcourez les
Burst Powercore 3e génération, eW
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Burst Powercore 3e génération, eW est un luminaire d’éclairage DEL extérieur à flux élevé conçu pour l’éclairage d’accentuation et l’éclairage de site. Les versions pour l’éclairage architectural et paysager produisent un flux lumineux blanc de haute qualité de 3 000 K et 4 000 K pour convenir à une variété d’utilisations d’éclairage vers le haut, d’éclairage diffusant et d’éclairage décoratif.
Avantages
Lumière blanche pleine de haute qualité
Positionnement de l’éclairage polyvalent
Rentable, facile à installer, et offrant une longue durée de vie
Caractéristiques
Encore plus personnalisable, avec une vaste gamme de nouvelles options d’accessoires. En plus de la lentille de base de 6°, six différentes lentilles de diffusion peuvent personnaliser le luminaire afin de créer des angles de faisceau de 10°, 20°, 40°, 60°, 80° et 10° x 40° (asymétrique). De nombreux choix de couleurs de boîtier, plus l’option d’ajouter un paralume, une protection contre l’éblouissement complète et une protection contre l’éblouissement semi-complète, créent de nouvelles possibilités esthétiques pour des designers et des architectes.
Conforme à la norme ASTM B117 pour plus de 1 500 heures > de résistance à la corrosion.
Les versions de gradateurs de type ELV des luminaires Burst Powercore 3e génération, eW sont proposés avec des configurations personnalisées
Améliore la durabilité grâce à une nouvelle lentille plate qui empêche l’eau d’entrer dans le luminaire, protégeant et sécurisant ainsi les DEL tout au long de la durée de vie du luminaire.
Gamme de puissance d’entrée à portée universelle de 100 à 277 V c.a.
Gradation numérique – gradation jusqu’à 1 % grâce à l’interface de contrôle numérique et Data Enabler Pro offerts en option.
Fonctionne parfaitement avec la gamme complète de contrôleurs Color Kinetics, y compris le Light System Manager, le Video System Manager, le Video System Manager Pro, le iPlayer 3, le Antumbra Color Keypad, et le ColorDial Pro, ainsi que des contrôleurs tiers.