Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    FluxStream

    Réglette DEL scellée FluxStream Day-Brite CFI

     

    Ne vous laissez pas berner par sa petite taille

     

    Conçu autour des DEL, la réglette scellée FluxStream pour les endroits mouillés procure un flux lumineux élevé dans un petit format. Toute dernière addition à la gamme de luminaires Day-Brite CFI elle est le complément idéal.

    Gamme robuste de réglettes DEL commerciales/industrielles

    La gamme de luminaires DEL FluxStream Day-Brite CFI inclut des réglettes ainsi que des versions industrielles et enveloppantes pour les endroits humides. Chacune émet le bon flux lumineux pour chaque application, présente une nomenclature de commande constante pour gagner du temps lors de la spécification et la commande et offre une installation rapide, familière et sans souci.  

    Information sur le produit

     

    Les liens suivants vous permettent d’accéder à :

     

    • La page des produits donne accès aux fiches techniques, fichiers IES/BIM et aux photos du produit et d’ambiance
    • Téléchargement de la brochure sur la gamme de produits
    • Téléchargement du bulletin des produits

    Tout cela s’additionne

     

    Avant, pendant et après l’installation, vous pouvez compter sur la gamme de luminaires FluxStream pour compléter rapidement vos projets sans souci ou dépannage, tout en procurant un confort constant et des économies énergétiques à long terme dans tout l’espace.

    Voilà la raison pourquoi nous avons élargi la gamme de luminaires robustes et fiables FluxStream Day-Brite CFI, l’ajout de la réglette scellée ainsi que des modèles commerciaux et industriels pour endroits humides.

    Valeur ajoutée

     

    La gamme de luminaires FluxStream s’utilise avec la gradation avec une variété de régulateurs incluant 0-10V, Mark X, DALI et peut intégrer des systèmes de contrôle procurant une fonctionnalité de pointe et encore plus d’économies énergétiques.

    De plus, les luminaires s’utilisent avec une batterie d’urgence intégrée afin de procurer une lumière d’urgence dans le cas d’une perte de courant imprévue. Les modèles «EZ» sont offerts avec la réglette linéaire FluxStream et les luminaires enveloppant pour répondre aux projets où le budget est critique. Consulter les fiches techniques ci-dessus pour tous les détails.

    Capteur intégré

     

    Coûts d’exploitation réduits

    En plus d’être pratique et constant, les luminaires FluxStream permettent à vos clients de bénéficier des avantages certains de la technologie DEL, des économies d’énergie reliées à l’éclairage et des réductions de dépenses opérationnelles pendant toute la durée de vie des luminaires. Pour plus d’économies d’énergie ou une conformité au code, un capteur EasySense* intégré au luminaire est offert et procure la captation de présence, la cueillette de lumière du jour et le réglage des tâches.

    *L’option de capteur intégré n’est pas disponible dans les modèles de réglettes scellées FluxStream EZ et FluxStream..