Applique murale DEL LytePro
L’applique murale présente une valeur remarquable dans un concept architectural compact. Cette combinaison puissante et précise offre d’excellentes économies d’énergie et une performance photométrique exceptionnelle. Offerte dans une variété de modèles dans les trois tailles, l’applique murale LytePro procure un source lumineuse blanche de première qualité et un sentiment de sécurité dans toutes les applications murales.

Luminaire DEL pour grandes surfaces LytePro
Le luminaire pour grandes surfaces LytePro procure un éclairement supérieur tout en consommant beaucoup moins d’énergie que les solutions d’éclairage traditionnelles. Offert dans un format unique avec une ou deux plaquettes DEL, le LytePro pour grandes surfaces offre une efficacité minimale de 120 LPW. La flexibilité de configuration de montage des boulons facilite le remplacement des luminaires existants sur les fûts ronds et carrés

Luminaires pour garage et marquise LytePro
LytePro pour garage et marquise est alimenté par le générateur de lumière de pointe SpiroGuide et il affiche une performance photométrique exceptionnelle avec un éclairage visuellement confortable et un plus faible éblouissement. Améliorer le sentiment de sécurité et profiter des économies d'énergie avec la meilleure efficacité et de nombreuses options de contrôle.