Advance Express c’est plus que des pilotes DEL, c’est un programme vous aidant à conquérir le marché des pilotes DEL. Il s’agit d’une méthode rapide et simple de vendre en toute confiance des pilotes DEL programmables.
Le programme inclut :
1) UGS recommandées pour répondre à la plupart des applications et réduire votre inventaire
2) Formation sur comment obtenir l’information nécessaire de l’utilisateur et choisir le bon pilote
3) Logiciel sans fil développé à partir des commentaires des distributeurs
4) Outil de programmation CCP et impression d’étiquettes facile
7 UGS sont recommandées pour le stock et elles répondent aux besoins de la plupart des applications. Advance Express offre un total de 36 UGS pour répondre à une multitude d’applications.
Obtenir l’information requise de l’utilisateur final pour s’assurer de trouver rapidement le pilote dès la première visite; éviter les allers-retours avec vos clients.
La formation débutera bientôt!
Pour débuter facilement la programmation de vos pilotes dès aujourd’hui, obtenir toute l’information sur l’outil de programmation recommandé et l’imprimante à étiquettes.
MultiOne Express est une application simplifiée sur Windows utilisée pour configurer manuellement les appareils pendant toutes les étapes du processus de fabrication.