PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 31.5 W, 4100 lm, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 10, Classe électrique I, IP66, SRG10-10

BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB

Description du produit

Road & street light, Aluminium, Gris, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm, Bloc d'alimentation régulant, 4100 lm, 31.5 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925868728
Code de commande complet: 871951462788800

Téléchargements