Belgique - Français

Philips LumiStreet gen2

Il est temps de mettre à niveau votre éclairage conventionnel vers LumiStreet gen2

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

De plus en plus de municipalités souhaitent moderniser leurs installations d'éclairage public à grande échelle en exploitant la technologie LED à haute efficacité énergétique, mais les contraintes budgétaires les en empêchent. La nouvelle génération de LumiStreet a été mise à niveau et conçue pour apporter une solution à cet enjeu. C’est aujourd'hui la solution idéale pour remplacer point pour point l’éclairage conventionnel. LumiStreet gen2 offre la solution idéale grâce à son efficacité élevée, son faible coût global d'exploitation et sa facilité d'installation et de maintenance, autant d'opérations facilitées par l'application Philips Service tag. De plus, le connecteur SR de Philips (System Ready) le rend prêt pour le futur et permet de l'associer à des applications de contrôle de l’éclairage et à des logiciels tels que Interact City.

Avantages

  • Alternative LED économique à l’éclairage public conventionnel

  • Efficacité élevée et économies d’énergie

Caractéristiques

  • Large gamme d'applications grâce au vaste choix d'optiques, flux réglables et embouts inclinables

  • Identification aisée du luminaire grâce à l’application Service tag

Applications

  • Voies publiques et grandes artères
  • Rues résidentielles

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet LumiStreet gen2 fr_BE pdf 1.1 MB
Documentation complémentaire
Family tender text Lumistreet gen2 Mini pdf 262.4 kB
Documentation complémentaire
Family tender text Lumistreet gen2 Medium pdf 261.9 kB
Documentation complémentaire
Family tender text LumiStreet gen2 Large pdf 262.5 kB
Documentation complémentaire
DarkSky Approval Certificate pdf 586.1 kB
Documentation complémentaire
Family tender text Lumistreet gen2 Micro pdf 257.8 kB
Notice de montage
Installation instruction Unistreet gen2 pdf 5.4 MB

Visuels

Family-Photographs-LumiStreet gen2
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-LumiStreet gen2
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Mini-BGP282292392-Ref-910770235380 pdf 5.9 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Medium-BGP283293393-Ref-910925868022 pdf 5.4 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-UniStreet-LumiStreet-Pro-gen2-Micro-BGP281291391-Ref-910770232001 pdf 6.1 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Large-BGP284294394-Ref-910770226665 pdf 3.9 MB