PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 47 W, 6960 lm, 4000 K, CRI70, Distribution ultra-extensive 10, Classe de sécurité II, IP66

BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Fixation latérale pour diamètre 76 mm, Bloc d'alimentation régulant, 6960 lm, 47 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution ultra-extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Câble 6,0 m sans prise, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925867778
Code de commande complet: 871951412561200

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle

Téléchargements