Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 29.5 W, 4176 lm, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 10, Classe de sécurité II, IP66, MSP

BGP292 LED49-4S/740 II DM10 MSP CLO SRTH

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Couche de protection contre le sel marin, Top de mât pour diamètre 48 mm, Bloc d'alimentation régulant avec flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 4176 lm, 29.5 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925866919
Code de commande complet: 871951410182100

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED49 [LED module 4900 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle

Téléchargements