Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 93 W, 11880 lm, 3000 K, CRI80, Distribution semi-intensive 31, Classe de sécurité II, IP66, MSP
BGP294 LED140-4S/830 II DM31 MSP CLO SRT
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Couche de protection contre le sel marin, Top de mât pour diamètre 48 mm, Bloc d'alimentation régulant avec flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 11880 lm, 93 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 31, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED140 [LED module 14000 lm]
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 2 unités
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Premium
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Signify Circle