Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 84 W, 12900 lm, 4000 K, CRI70, Distribution ultra-extensive 10, Classe électrique I, IP66
BGP293 LED149-4S/740 I DX10 76S
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Fixation latérale pour diamètre 76 mm, Bloc d'alimentation régulant, 12900 lm, 84 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution ultra-extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles