Belgique - Français

Signify Iridium gen4, Road & street light, 63 W, 9570 lm, 4000 K, CRI70, Interne (aucune connexion externe), Distribution extensive 10, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB

Description du produit

Road & street light, Aluminium, Gris, Embout pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 9570 lm, 63 W, 152 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Distribution extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 910925866569
Code de commande complet: 871951406001200

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED110-4S [LED module, system flux 11000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit