Belgique - Français

Philips CitySoul poles and brackets

CitySoul gen2 – Créateur d'identité

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

CitySoul gen2 est une des familles d'éclairages de la voie publique les plus polyvalentes et suggestives jamais conçues par Philips. La gamme extrêmement efficace offre d'excellents niveaux d'éclairage tout en instaurant l'ambiance adéquate pour tous les domaines d'application, de la banlieue jusqu'au centre-ville. En faisant évoluer la modularité de la famille CitySoul et en ajoutant de nouvelles innovations telles que la crosse Lyre et Accent, Philips a fait de cette gamme la boîte à outils idéale pour tout type de contexte urbain. La conception est plus plate et complètement ronde, et les transitions avec l'ergot et la crosse totalement affleurant, conférant à votre paysage urbain une identité élégante et discrète. Conçu en fonction de son moteur LED, CitySoul gen2 est hautement efficace et sa maintenance est aisée. Il est livré en deux tailles et convient pour le montage en latéral, en top de mât, caténaire et suspendu.

Avantages

  • Une boîte à outils intégrée pour l'éclairage UrbanStyling, conçue pour une foule d'applications urbaines

  • Les luminaires, crosses et poteaux ont été créés en tant que concept intégré par souci d'uniformité

Caractéristiques

  • Une vaste gamme de jeux complets, spéciaux et élégants, comprenant des poteaux et des crosses, une option d'inclinaison, des versions en top de mât et caténaire

  • Plusieurs fonctionnalités pour offrir le niveau d'éclairage le plus efficace et confortable

Applications

  • Centres-villes
  • Places et parcs
  • Voies publiques et grandes artères
  • Districts commerciaux

Téléchargements