Belgique - Français

Philips Crosse de montage sur mât 1 bras, RAL color

Description du produit

Philips Crosse de montage sur mât 1 bras, RAL color

Code de commande: 912401451495
Code de commande complet: 871869693708200

Caractéristiques

  • Diamètre de fixation
    Diamètre du dispositif de montage 76 mm
  • Longueur totale
    1.438 mm
  • Largeur totale
    76,1 mm
  • Hauteur totale
    550 mm
  • Diamètre total
    76,1 mm
  • Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
    550 x 76 x 1438 mm
  • Angle d'inclinaison de la crosse
  • Longueur de la crosse
    1400 mm
  • Couleur de crosse
    RAL color
  • Type de crosse
    Crosse de montage sur mât 1 bras
  • Poids net (pièce)
    15,000 kg