Belgique - Français

Philips TownTune Latéral/Top Cône

Se sentir comme chez soi dans la ville !

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Famille de luminaires adaptée aux espaces urbains existants et à venir, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d’éclairage en termes de performance, de qualité d’éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune comprend quatre versions : une version centrale top de mât, une version latérale/top, une version suspendue et une version avec lyre. Ces 4 versions sont disponibles avec différents designs et des options telle qu’une collerette décorative proposée en deux teintes. Grâce à ces possibilités de personnalisation, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux différents quartiers de votre ville. L’application Philips Service Tag est également proposée avec cette famille de luminaires. Reposant sur la technologie du QR code, Service Tag facilite les travaux d’installation et de maintenance en vous permettant de disposer d’une bibliothèque numérique regroupant toutes les informations relatives à vos luminaires et leurs pièces de rechange. TownTune utilise la plate-forme LED Philips LEDGine, qui vous assure d’avoir la quantité exacte de lumière et une parfaite distribution photométrique pour l’éclairage de vos rues. Luminaire doté de deux prises Zhaga-D4i (SR System Ready), TownTune est d’ores et déjà prêt pour les évolutions futures telles que la télégestion au travers de l’application Interact City mais également des détecteurs, comme le capteur de présence MultiSensor (OSB).

Avantages

  • Apporte un éclairage de qualité, performant et confortable dans les espaces urbains grâce à sa vasque spécialement conçue

  • Un design simple et épuré permettant de l’intégrer dans divers environnements urbains et des possibilités de personnalisation à travers une large gamme d’accessoires, donne la possibilité aux villes de créer une « signature lumineuse » unique, qui contribue à enrichir le mobilier urbain dans la journée

Caractéristiques

  • Version esthétique avec cône, collerette décorative transparente ou dorée en option

  • Convient aussi bien aux rénovations qu’aux nouvelles installations

Applications

  • Zones urbaines et résidentielles
  • Pistes cyclables, voies piétonnes et passages piétons
  • Centres-villes et places
  • Parkings

Téléchargements