Belgique - Français

Philips TownTune Latéral/Top Cône, Urban road & street light, 43.5 W, 4536 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution extensive 50, Classe de sécurité II, IP66, STD

BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 76 mm réglable, Bloc d'alimentation avec interface DALI et flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 4536 lm, 43.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution extensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 912300024199
Code de commande complet: 871869949759000

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED59 [LED module 5900 lm]
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
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements