Belgique - Français

Signify TownGuide Performance, Urban road & street light, 15.8 W, 1160 lm, 3000 K, CRI80, Distribution extensive, Classe électrique I, IP66, SRG4-4

BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P

Nouveau

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Argent, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation régulant avec flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 1160 lm, 15.8 W, 75 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution extensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 4 kV en mode différentiel et 4 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles

Code de commande: 910500991112
Code de commande complet: 871829191051000

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED20 [LED Module 2000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit